• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic Flush Handle AP-874

Plastic Flush Handle AP-874

[Features]
· Remote operation of locking device is possible using rod or wire.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Round, flat type with few protrusions.
· The lightening of weight can be measured as it is made from resin

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AP-874

 
Part Number
AP-874
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 01332

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Trunk lid and one touch door of a bus, etc. Key T0230 Main body length(mm) 104
Main Body Width(mm) 154 Depth(mm) 48 Material Polyacetal (POM)
Color Gray Types Handle body Accessory Two keys

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-874 in the Plastic Flush Handle AP-874 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-874 ในชุด Plastic Flush Handle AP-874