• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic Lever Handle CP-417

Plastic Lever Handle CP-417

[Features]
· Can be used as a turn knob when unlocking.
· Installation possible with stopper plate attached

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CP-417-1

 
Part Number
CP-417-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 24212

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Resin distribution board, Small door Types Handle body Material Acrylic nitrile butadiene (ABS-GF25)
Color Black Number of Keys The key is sold separately (can be locked with 0200/R200/TAK50/TAK70) Plate Thickness(mm) Up to 6.0
Accessory Clasp O.D.(φ) 32

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-417-1 in the Plastic Lever Handle CP-417 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-417-1 ในชุด Plastic Lever Handle CP-417