(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นํ้าหนักเบาเพราะทําจากพลาสติก
· การติดตั้งทำได้ง่ายด้วยชนิดกดเข้า
· โปรดใช้มือจับ 0061-H / มือจับ 0062-H (มือจับรุ่นเก่าแบบเฉพาะสำหรับ CP-316 ยังสามารถใช้ได้)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | แผงข้อมูล, สวิตช์บอร์ด, แผงควบคุม, ประตูขนาดเล็ก | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | โพลีเอไมด์ (PA6/30 G) |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความหนาเพลท(มม.) | 1.5, 1.6, 2.0 (สำหรับ 2.0 ไม่ต้องติดปะเก็น) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มม.) | 28 | ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H (มือจับเฉพาะสำหรับ CP-316 ยังสามารถใช้ได้) | รหัสสินค้า | 23636 |
หมายเหตุ | วิธีการติดตั้ง: ชนิดกดเข้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-316-A ในชุด ตัวล็อคบิทพลาสติก CP-316-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง