(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคกุญแจฝังในตัวและหันลงด้านล่าง จึงทำให้งัดแงะได้ยาก
· สามารถแยกส่วนสเปซบ็อกซ์ได้ จึงสามารถจำหน่ายแยกเฉพาะส่วนมือจับป๊อปได้ สามารถใช้กับสเปซบ็อกซ์ชิ้นเดิมได้
· ป้องกันการโจรกรรมด้วยสว่านเจาะทำลายด้านหน้ามือจับโดยการติดตั้งแผ่นป้องกัน
· สามารถใส่กุญแจได้อย่างแน่นหนาด้วยกลไกกลอนคู่
· ใช้งานได้ด้วยความปลอดภัยสูงด้วยล็อคในตัวเฉพาะ
· สามารถประกอบเข้ากับที่ครอบกุญแจที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรระบบนำจ่ายอัตโนมัติญี่ปุ่น (JVMA) แต่อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากรูปทรงของแผ่นกุญแจ
· เพียงแค่กดที่มือจับก็เป็นการใส่กุญแจแบบวันแอคชั่น
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | การขัดเงา | ชุบโครเมี่ยม | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 164 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 64 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 56.3 | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 04214 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-437 ในชุด มือจับป๊อปแบบซ่อนช่องกุญแจ A-437
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง