1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ สวิตช์กด ,C-311

FASTENERS

ที่ มือจับ สวิตช์กด ,C-311
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,026.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบน ที่ มือจับ โผล่ขึ้นมาด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
·ใน สถานะ เรียบ แผ่นสต๊อปเปอร์ จะไม่หมุน

รหัสสินค้า
C-311
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,026.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตู้ กล่องเก็บฝุ่น ประเภท มือจับ ตัวเครื่อง วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลด้าน (mzcr) ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2 ถึง 6 (ต้องใช้ แหวนรอง 3.2 หรือน้อยกว่า) เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 61
OD(φ) 44 รหัส ผลิตภัณฑ์ 21495

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-311 ในชุด ที่ มือจับ สวิตช์กด ,C-311