(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อค มา มาตรฐาน กับ กุญแจ กลับด้านได้ แบบใหม่ TAK60 พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง ที่ให้การทำงานที่ยอดเยี่ยม (A-140-W-TAK60)
· การล็อคทริกเกอร์อัตโนมัติทั้งในตำแหน่งเปิดและปิดช่วยป้องกันไม่ให้คันเบ็ดตกจากน้ำหนักของมันเอง (คันจะไม่หมุนเว้นแต่จะจับด้วยมือ)
· ชนิด กันน้ำ (ใช้ โอริง และ แผ่น บรรจุภัณฑ์)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตู้และแผง อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
A-140-W-1-1-TAK60 |
A-140-W-1-2 |
A-140-W-2-1-TAK60 |
A-140-W-2-2 |
A-140-W-3-1 |
A-140-W-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | ความหนาเพลท (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,239.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | TAK60 | 152 | สูงสุดถึง 8.5 | 04039 | ||
฿ 949.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 152 | สูงสุดถึง 8.5 | 01315 | ||
฿ 1,164.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 120 | สูงสุดถึง 5.5 | 04040 | ||
฿ 910.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 120 | สูงสุดถึง 5.5 | 01317 | ||
฿ 1,123.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 102 | สูงสุดถึง 5.5 | 01318 | ||
฿ 891.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 102 | สูงสุดถึง 5.5 | 01319 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูป, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 60 |
ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 80.5 | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง