(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวล็อคแบบกด ที่ แม่กุญแจ โดยการ ลูกบิด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกได้ 4 ประเภทขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน:ประเภทสุญญากาศประเภท ลูกบิด ประเภทเหรียญและชนิดที่มีตัว ล็อค
·สามารถมองเห็นการล็อกและการปลดล็อกได้อย่างง่ายดายด้วย ไฟบอกสถานะ
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วย คลิปหนีบ
·ชนิดทนต่อการสั่นสะเทือนที่ล็อคและปลดล็อคโดยการเอียง ก้านโยก
·ใช้งานง่ายด้วยคันโยกขนาดใหญ่ที่พับเก็บได้
· การออกแบบ นุ่มนวลโดยมีส่วนยื่นออกมาเล็กน้อยซึ่งพอดีกับทุก เคส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชั้นวาง โล่กำบัง สำหรับป้องกัน EMI ในอุปกรณ์ข้อมูลและ ระบบสื่อสาร ขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลอุปกรณ์ จานขัด แม่เหล็ก) อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / อุปกรณ์วัด แผงควบคุม ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ขนาดเล็ก
ลักษณะภายนอก CP-315-AN-R
ลักษณะภายนอก CP-315-B
ลักษณะภายนอก CP-315-CN
ลักษณะภายนอก CP-315-DN
CP-315-E ลักษณะภายนอก
ลักษณะภายนอก CP-315-F
CP-315-A ถึง D
แผ่นสต๊อปเปอร์ แนวนอนโดยหมุน ลูกบิด ฯลฯ และ แม่กุญแจ ด้วยประเภทสุญญากาศการดึง ลูกบิด ลงจะดึงไปข้างหน้า 4 มม. เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ โล่กำบัง (CP-315-A/AN/E/EN)
มีให้เลือก 4 ประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับการ การใช้งาน ประเภทสุญญากาศ, ประเภท ลูกบิด , ประเภทเหรียญและประเภทที่มีการ ล็อค การติดตั้ง 2 แบบ: การ ล็อค คลิป หรือล็อค น๊อตตัวเมีย (N)
ช่องเปิดด้านขวา / ช่องเปิดด้านซ้าย (CP-315-A / AN) มีรุ่นที่ใช้มือซ้ายและมือขวา (CP-315-B / BN / CN / D / DN)
CP-315-E
ประเภทที่ ทนต่อการสั่นสะเทือน (รักษาการ ล็อค/ปลดล็อค โดยการดึง ก้านโยก ลง)
ใช้งานง่ายด้วยการพลิกพับขนาดใหญ่
การ การออกแบบ นุ่มนวลด้วยการยื่นออกมาเล็กน้อยซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุก เคส
CP-315-F
รวมถึง ไฟบอกสถานะ ที่ทำให้สถานะการ ล็อค ชัดเจน
การติดตั้งคลิปแบบง่าย ๆ (สามารถติดตั้งน็อต CP-315 ได้โดยใช้น็อตแบบยึดติด)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | หมายเหตุ | การทำงาน | แผ่นสต๊อปเปอร์ | บังคับความหนาของแผง (มม.) | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
CP-315-A-L | เรซิ่น AAS | คลิป ผูก | ลูกบิด | ยึด | 1.0 ถึง 1.6 | 20 |
CP-315-A-R | 20 | |||||
CP-315-B | สไลด์ | 17 | ||||
CP-315-D | กุญแจ | 30 | ||||
CP-315-AN-L | เรซิ่น AAS | ผูก น๊อตตัวเมีย | ลูกบิด | ยึด | 1.0 ถึง 6.0 | 22 |
CP-315-AN-R | 22 | |||||
CP-315-BN | สไลด์ | 19 | ||||
CP-315-CN | ไขควง | 19 | ||||
CP-315-DN | กุญแจ | 1.0 ถึง 7.5 | 32 |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | การทำงาน | แผ่นสต๊อปเปอร์ | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|
CP-315-F | ลูกบิด (พร้อมตัวบ่งชี้) | สไลด์ | 20 |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | การทำงาน | แผ่นสต๊อปเปอร์ | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|
CP-315-E | คลิป ผูก | ลูกบิด (ด้วยข้อบ่งชี้) | สไลด์ เครื่องผูก | 49 |
CP-315-EN | ผูก น๊อตตัวเมีย | 51 |
รหัสสินค้า |
---|
CP-315-A-L |
CP-315-A-R |
CP-315-AN-L |
CP-315-AN-R |
CP-315-B |
CP-315-BN |
CP-315-CN |
CP-315-D |
CP-315-DN |
CP-315-E |
CP-315-EN |
CP-315-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | วัสดุ | การขัดเงา | สี | อย่างเห็นแก่ตัว | สเปค | จำนวนปุ่ม | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | OD (φ) | วิธีการใช้งาน | อุปกรณ์จับยึด | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | - | 1.0 ถึง 1.6 | 35 | ลูกบิด | กระชับ | 22637 | ||
฿ 198.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ใช้การเปิดด้านขวา | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | - | 1.0 ถึง 1.6 | 35 | ลูกบิด | กระชับ | 21869 | ||
฿ 186.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | สำหรับการเปิดด้านซ้าย | น็อตล็อค | - | 1.0 ถึง 6.0 | 35 | ลูกบิด | กระชับ | 21870 | ||
฿ 186.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ใช้การเปิดด้านขวา | น็อตล็อค | - | 1.0 ถึง 6.0 | 35 | ลูกบิด | กระชับ | 21873 | ||
฿ 128.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | - | 1.0 ถึง 1.6 | 35 | ลูกบิด | สไลด์ | 21871 | ||
฿ 120.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | น็อตล็อค | - | 1.0 ถึง 6.0 | 35 | ลูกบิด | สไลด์ | 21872 | ||
฿ 128.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | น็อตล็อค | - | 1.0 ถึง 6.0 | 35 | ไขควง | สไลด์ | 21874 | ||
฿ 326.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | T0230 | 1.0 ถึง 1.6 | 35 | กุญแจ | สไลด์ | 22831 | ||
฿ 322.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ตัวเครื่อง หลัก:AAS เรซิ่น/ ก้านโยก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / น๊อตตัวเมีย:โพลีเอไมด์ (PA6) | - | สีดำ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | น็อตล็อค | T0230 | 1.0 ถึง 7.5 | 35 | กุญแจ | สไลด์ | 22832 | ||
฿ 581.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | แผงควบคุม อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูลขนาดเล็ก | ตัวเครื่อง หลัก:เรซิ่น ABS/ ก้านโยก:สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | - | - | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | - | 1.0 ถึง 1.6 | 40 | ลูกบิด (พร้อมจอแสดงผล) | เลื่อนกระชับ | 23296 | ||
฿ 581.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | แผงควบคุม อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูลขนาดเล็ก | ตัวเครื่อง หลัก:เรซิ่น ABS/ ก้านโยก:สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | - | - | น็อตล็อค | - | 0.8 ถึง 7.5 | 40 | ลูกบิด (พร้อมจอแสดงผล) | เลื่อนกระชับ | 22883 | ||
฿ 163.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 32 วัน | อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจวัด | ตัวเครื่อง หลัก:โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ปอม) / อุปกรณ์จับยึด:แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) | - | สีดำ | - | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | - | 1.6, 2.3 | 26 | ลูกบิด (พร้อมจอแสดงผล) | สไลด์ | 23661 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง