(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกบิด, อุปกรณ์จับยึด
· ไฟบอกสถานะ แสดงการล็อก / ปลดล็อกได้อย่างรวดเร็ว
·ติดตั้งง่ายด้วย คลิป (สามารถใช้ สต๊อปเปอร์ น๊อตตัวเมีย ได้CP-315 น๊อตตัวเมีย)
·สำหรับเปิดขวาและเปิดซ้าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชั้นวาง โล่กำบัง สำหรับการป้องกัน EMI ของอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลอุปกรณ์ จานขัด แม่เหล็ก)
รหัสสินค้า |
---|
C-315-B |
C-315-BN |
C-315-CN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | วิธีการใช้งาน | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | ที่ โฮลเดอร์ คลิป | 1.0 ถึง 1.6 | ลูกบิด | 22256 | ||
฿ 271.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น็อตล็อค | 1.0 ถึง 7.5 | ลูกบิด | 22829 | ||
฿ 283.00 | SMALL FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | น็อตล็อค | 1.0 ถึง 7.5 | ไขควง | 22257 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ชั้นป้องกัน EMI ของอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลขนาดเล็ก (อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ดิสก์แม่เหล็ก) | ประเภท | ตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | การ ชุบผิวโครเมี่ยม ดาวเทียม (mzcr) | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | OD(φ) | 35 |
อุปกรณ์จับยึด | สไลด์ | บันทึก | แรงบิด แนะนำของ น็อตเรซิ่น:3 N / m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง