(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ซ่อมบำรุงและติดตั้งได้ง่ายดายเนื่องจากเป็นประเภทที่ติดกับพื้นผิว
· แค่ดึงที่จับก็สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
· ที่จับใช้พลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่มีเนื้อสัมผัสดี
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· ปิดผนึกได้
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | รถจัดทำพิเศษ / รถคอนเทนเนอร์ / รถห้องเย็น | ขวาและซ้าย | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | กุญแจ | T0230 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 204 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 266.5 | วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) / ส่วนที่จับ: พลาสติกอีลาสโตเมอร์ |
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | ชนิด | ส่วนมือจับ | อุปกรณ์เสริม | กุญแจ 2 ดอก |
รหัสสินค้า | 60858 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1947-1 ในชุด มือจับสแตนเลสสำหรับติดกับพื้นผิว FA-1947
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง