1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับการปิดสนิท FA-1727

AIRTIGHT HANDLES

มือจับสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับการปิดสนิท FA-1727
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง และรองรับการเปิดปิดประตูที่รุนแรงได้
· ออกแบบมาอย่างสวยงาม พร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย
· เปิดปิดแบบวันทัช

รหัสสินค้า
FA-1727
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,839.00

AIRTIGHT HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับประตูของตู้แช่เย็นแช่แข็งขนาดเล็ก / อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว / อุปกรณ์สำหรับการแพทย์ ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส
ผิวสำเร็จ ขัดเชิงไฟฟ้า ความยาวทั้งหมด(มม.) 150 ความกว้างรวม(มม.) 53
ความสูงทั้งหมด(มม.) 47.5 รหัสสินค้า 60304 หมายเหตุ ฐานรองแยกจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1727 ในชุด มือจับสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับการปิดสนิท FA-1727