(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
· น้ำหนักเบากว่าแบบหล่อขึ้นรูปทำด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-1950-A-TAK60)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ชนิดใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและขวา (สามารถหมุนแคมชิ้นส่วนสำหรับยึด 90° เพื่อสลับใช้ซ้ายและขวาได้)
[การใช้งาน]
· ตู้ต่างๆ, ตู้ไฟฟ้า, แผงควบคุม
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 51 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 42 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1950-A-1 ในชุด มือจับสแตนเลสแบบเรียบและกันน้ำ A-1950-A
รหัสสินค้า |
---|
A-1950-A-1-TAK60 |
A-1950-A-2 |
A-1950-A-2-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,194.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | TAK60 | 200 | 04172 | ||
฿ 5,807.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 165 | 01863 | ||
฿ 5,807.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 165 | 04173 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง