(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมเพื่อให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น
· ชนิดใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและขวา (สามารถพลิกแคมและชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อสลับใช้ซ้ายและขวาได้)
[การใช้งาน]
· ตู้ต่างๆ, ตู้ไฟฟ้า, แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
A-1485-F-3-1-TAK60 |
A-1485-F-4-1-TAK60 |
A-1485-F-5-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,000.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 142 | 04165 | ||
฿ 5,033.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 117 | 04166 | ||
฿ 4,646.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 84 | 04167 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 32 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 42.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง