(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม (A-1465-C และ A-465-F)
· สามารถติดตั้งด้วยขนาดการเจาะรูพาแนลเท่ากับซีรีส์ A-160· A-240 มือจับแบบเรียบได้
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | จำนวนปุ่ม | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 46 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1465-C-3-1-TAK60 ในชุด มือจับสแตนเลสแบบเรียบและกันน้ำ A-1465-C
รหัสสินค้า |
---|
A-1465-C-1-1-TAK60 |
A-1465-C-2-1-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,420.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 3.5 | 142 | 30 | 04155 | ||
฿ 5,033.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 3.2 | 115 | 28 | 04156 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง