1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับล็อคทาสีแบบกันน้ำ A-1312

มือจับล็อคทาสีแบบกันน้ำ A-1312
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· (A-1312).
· ผิวสำเร็จซิงค์อัลลอยเป็นผิวอบสำเร็จอะคริลิกเรซิ่นแข็ง ทนทานต่ออากาศได้ดีเยี่ยม
· (A-312).
· ระบบพินทัมเบลอร์พร้อมพินในตัว
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริง, ปะเก็น)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
A-1312-1
A-1312-2
A-1312-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาเพลท
(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ลูกบิดที่ใช้งานได้ รหัสสินค้า

฿ 6,968.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 1.6 to 4.061.6A-312-1-H02088

฿ 5,807.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 1.2 to 4.044A-312-2-H02089

฿ 4,839.00

LOCK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน สูงสุดถึง 2.834A-312-3-H02090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ ประเภท ตัวบอดี้หลักของล็อค วัสดุ สแตนเลสหล่อ (SUS304)
ผิวสำเร็จ พื้นผิวขัดเงา ด้านใช้งาน ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อุปกรณ์เสริม นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู
หมายเหตุ ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก