(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงความทนต่อความกัดกร่อนสูง
แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (แบบใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา โดยสามารถพลิกชิ้นส่วนสำหรับยึดเพื่อประกอบได้ทั้งซ้ายและขวา)
รหัสสินค้า |
---|
A-1700-1-1 |
A-1700-1-2 |
A-1700-2-1 |
A-1700-2-2 |
A-1700-3-1 |
A-1700-3-2 |
A-1700-4-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขัดเงา | จำนวนปุ่ม | อุปกรณ์เสริม | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,259.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 0200 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด ชุดสกรู และกุญแจ 2 ดอก | 142 | 33 | 24 | 195 | 03579 | ||
฿ 1,142.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 29 วัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | ไม่มีล็อค | ชิ้นส่วนสำหรับยึด และชุดสกรู | 142 | 33 | 24 | 195 | - | ||
฿ 1,046.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 0200 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด ชุดสกรู และกุญแจ 2 ดอก | 117 | 29 | 22 | 125 | 03580 | ||
฿ 949.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 43 วัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | ไม่มีล็อค | ชิ้นส่วนสำหรับยึด และชุดสกรู | 117 | 29 | 22 | 125 | - | ||
฿ 1,007.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 0200 | ชิ้นส่วนสำหรับยึด ชุดสกรู และกุญแจ 2 ดอก | 84 | 29 | 22 | 100 | 03581 | ||
฿ 891.00 | ROUND BAR PULLS | 1 ชิ้น | 43 วัน | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | ไม่มีล็อค | ชิ้นส่วนสำหรับยึด และชุดสกรู | 84 | 29 | 22 | 100 | - | ||
฿ 717.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | ไม่มีล็อค | ชิ้นส่วนสำหรับยึด และชุดสกรู | 70 | 25 | 21 | 65 | 01430 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) | 0 to 3.5 | แผ่นสต๊อปเปอร์ ติดอยู่ | ตัวยึดสำหรับสินค้าชนิดนี้โดยเฉพาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง