(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบบางพิเศษที่มีระยะความลึกในแนวนอนจากด้านติดตั้งจนถึงชิ้นส่วนสำหรับยึดอยู่ที่ 13-22 มม.
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ชุบเซิร์จไลท์โครเมียมให้ป้องกันสนิมได้ดีขึ้น (25 µm)
· ทนไฟ, ทนความร้อน, ทนเกลือ, ทนกรด
· ประเภทรวมซ้าย/ขวา (สลับซ้ายและขวาโดยพลิกหัวล็อค)
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A-1494-1 |
A-1494-1-TAK60 |
A-1494-2 |
A-1494-2-TAK60 |
A-1494-5 |
A-1494-S-3 |
A-1494-S-3-TAK60 |
A-1494-S-4 |
A-1494-S-4-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,581.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 2 | 190 | 48 | 35 | 03111 | ||
฿ 6,581.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 75 วัน | TAK60 | 2 | 190 | 48 | 35 | 04168 | ||
฿ 5,884.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0200 | 2 | 160 | 40 | 27.5 | 03112 | ||
฿ 5,884.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 2 | 160 | 40 | 27.5 | 04169 | ||
฿ 4,065.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 2 | 84 | 30 | 27 | 03115 | ||
฿ 5,613.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 0200 | 3 | 142 | 34 | 28 | 03113 | ||
฿ 5,613.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 3 | 142 | 34 | 28 | 04170 | ||
฿ 5,033.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 0200 | 3 | 117 | 31 | 28 | 03114 | ||
฿ 5,033.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 3 | 117 | 31 | 28 | 04171 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง