(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคใส่กุญแจได้ด้วยแม่กุญแจ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø6)
· ส่วนที่เอาไว้คล้องแม่กุญแจจะอยู่ทางฝั่งคันโยกมือจับประตู จึงไม่รบกวนการใช้งาน
· ติดตั้งได้โดยใช้พาแนลคัทเหมือนกับ A-1461-1
· ระยะความลึกในแนวนอนจนถึงชิ้นส่วนสำหรับยึดมีค่าเป็น 12.5 มม. และใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในกล่องใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· แบบใช้ได้ทั้งซ้าย/ขวา (สามารถหมุนแคมลูกเบี้ยวเพื่อเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้)
วัสดุ | เหล็กหล่อสแตนเลส | การขัดเงา | ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 143 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 36 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 44.2 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 04221 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1464-1-PDL ในชุด มือจับแบบเรียบสำหรับแม่กุญแจ A-1464-1-PDL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง