1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบปิดผนึกแน่นพร้อมที่ล็อค FA-1925

FREEZER HANDLES

มือจับแบบปิดผนึกแน่นพร้อมที่ล็อค FA-1925
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับพร้อมโครงสร้างล็อคที่ทำให้ไม่มีการเปิดออกจากแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ
· มือจับสำหรับการปิดสนิทขนาดสั้นมาก โดยมีความสูงของตัวอุปกรณ์เพียง 25.5 มม.
· ใช้พินล็อคร่วมกับแม่กุญแจ (C-555) ได้
· ยึดจับอย่างราบรื่นด้วยโรลเลอร์ของฐานรอง

รหัสสินค้า
FA-1925
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,400.00

FREEZER HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รถจัดทำพิเศษ / รถคอนเทนเนอร์ / รถบรรทุกตู้แช่แข็ง / รถตู้สำหรับบรรทุกอาหาร ชนิด ส่วนมือจับ วัสดุ เพลทสแตนเลส (SUS304)
ผิวสำเร็จ การขัดเงาแฮร์ไลน์ อุปกรณ์เสริม ฐานรอง ความยาวทั้งหมด(มม.) 232.5
ความกว้างรวม(มม.) 70 ความสูงทั้งหมด(มม.) 34 รหัสสินค้า 60167

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1925 ในชุด มือจับแบบปิดผนึกแน่นพร้อมที่ล็อค FA-1925