(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทนไฟทนความร้อนทนน้ำเค็มและทนกรด
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผ่นกระดาน จ่ายไฟกลางแจ้งและ ตู้ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
A-1147-1 |
A-1147-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ผิวสำเร็จ | สเปค 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,781.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | การทำบีดช็อท | มีฝาครอบ | 30 | 03665 | ||
฿ 1,588.00 | LOCK HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | การขัดเงาด้วยไฟฟ้า | ไม่มีฝาครอบ | 27 | 00743 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แผงสวิตช์กลางแจ้ง, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 1.8 | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู |
ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง