(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยกุญแจ TAK60 แบบใหม่ที่ใช้งานง่ายและใช้แบบกลับด้านได้ และชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· มีกลไกความปลอดภัยในการจับและหมุนสลักล็อค
· ชนิดกันน้ำ (ใช้โอริงและแผ่นปะเก็น)
· เทียบเท่ามาตรฐานกันน้ำ IPx3
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-1140-W-1-1-TAK60 |
A-1140-W-1-2 |
A-1140-W-2-1 |
A-1140-W-2-1-TAK60 |
A-1140-W-2-2 |
A-1140-W-3-1-TAK60 |
A-1140-W-3-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนกุญแจ | ความยาวรวมทั้งหมด (มม.) | อุปกรณ์เสริม | ความหนาพาแนลที่ใช้งานได้ (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,836.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 152 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | สูงสุดถึง 9.8 | 540 | 04140 | ||
฿ 4,530.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 152 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | สูงสุดถึง 9.8 | 530 | 01723 | ||
฿ 5,420.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0200 | 120 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | สูงสุดถึง 8.8 | 515 | 01724 | ||
฿ 5,420.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 120 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | สูงสุดถึง 8.8 | 515 | 04141 | ||
฿ 4,452.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 120 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | สูงสุดถึง 8.8 | 505 | 01725 | ||
฿ 6,015.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 102 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู, กุญแจ 2 ดอก | สูงสุดถึง 8.8 | 490 | 04142 | ||
฿ 4,336.00 | L-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มีกุญแจ | 102 | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | สูงสุดถึง 8.8 | 480 | 01727 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตู้สำเร็จรูปกลางแจ้ง, แผงสวิตช์ | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | สแตนเลสหล่อ (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | การขัดเงาผิวกระจก | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 60 |
ความสูงรวมทั้งหมด(มม.) | 57.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง