(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ตีสองหน้า วัสดุ: แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม (SUS316 สำหรับส่วนเคียวเท่านั้น) กระบวนการเตรียมผิว: การ ขัดเงา พื้นผิว ผิวกระจก การใช้งาน: สำหรับประตูเรือ ประตู เฟรม เลื่อนกรอบ โรงงานเคมี ฯลฯ
การใช้งาน | ประตูเรือ, ประตูบานเลื่อน, โรงงานสารเคมี | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) (SUS316 สำหรับ ตะขอ เท่านั้น) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | จำนวนกุญแจ | กุญแจต่างกัน |
ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 160 | ความกว้างโดยรวม(มม.) | 50 | ความหนาเพลท(มม.) | 20 ถึง 24 |
อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง, กุญแจ 2 ดอก | รหัสสินค้า | 01355 | หมายเหตุ | เนื่องจากมีตะขอทั้งสองด้าน จึงสามารถยึดประตูเลื่อนไว้ได้แม้กระทั่งตอนที่เปิดอยู่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1299 ในชุด มือจับ เคียวสองชั้น สเตนเลสA-1299
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง