(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
สำหรับประตูรถคอนเทนเนอร์ / รถบรรทุกตู้แช่แข็ง / รถห้องเย็น
รหัสสินค้า |
---|
FA-810-1 |
FA-810-2 |
FA-810-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค 1 | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,452.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของราวที่ใช้ได้: ⌀27.2 (t=3) | 390 | 133 | 54 | 60078 | ||
฿ 2,284.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของราวที่ใช้ได้: ⌀27.2 (t=3) | 299 | 92 | 51 | 60079 | ||
฿ 2,013.00 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางของราวที่ใช้ได้: ⌀21.7 (t=3) | 245 | 105 | 37.5 | 60080 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับประตูรถคอนเทนเนอร์ / รถบรรทุกตู้แช่แข็ง / รถห้องเย็น | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | เหล็กหล่อ (FCD400) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | หมายเหตุ | มือจับและราวไม่ได้ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ราวมีจำหน่ายแยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง