(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างแบบวันทัชที่เมื่อดึงมือจับก็จะเปิดออกและเมื่อกดที่ประตูก็จะเป็นการล็อค
· มีการออกแบบที่กะทัดรัดโดยใช้พื้นที่ขนาดเล็กในการติดตั้ง
· เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งทนต่อเกลือและทนกรดได้ดี
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
· ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
· เมื่อใช้ร่วมกับบานพับผีเสื้อแบบยกตัวขึ้น ก็จะสามารถใช้งานกับประตูปิดอัตโนมัติได้
การใช้งาน | สำหรับประตูขนาดเล็กเช่น รถจัดทำพิเศษ รถบรรทุก ตู้แช่เย็นแช่แข็ง | ชนิด | ส่วนมือจับ | วัสดุ | เพลทสแตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | พื้นผิวขัดเงา | ด้าน | แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา | อุปกรณ์เสริม | ฐานรอง |
ความยาวทั้งหมด(มม.) | 160 | ความกว้างรวม(มม.) | 20 | ความสูงทั้งหมด(มม.) | 72 |
รหัสสินค้า | 60138 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-1726 ในชุด มือจับเข้ามุมสแตนเลส FA-1726
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง