(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อค มี กุญแจ กลับด้านได้ ใหม่พร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นพร้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม TAK60 เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานทนไฟทนความร้อนทนเกลือทนกรดใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
A-1139-1 |
A-1139-1-TAK60 |
A-1139-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,259.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 2002 | 00926 | ||
฿ 4,259.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 04144 | ||
฿ 3,291.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | ไม่มี กุญแจ | 00927 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แผง แผงควบคุม | ประเภท | มือจับ ตัวเครื่อง | วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | การขัดเงา พื้นผิว กระจก | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | ได้ถึง 4 |
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง