• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swing Oven Handle FA-844

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FA-844

 
Part Number
FA-844
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Code
14 Day(s) 60800

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Oven for business, Kitchen equipment, etc. Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plating Selfishly Left/Right Combination Type Plate Thickness(mm) 5~10
Full Length(mm) 159.5 Overall width(mm) 45 Full height(mm) 107

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-844 in the Swing Oven Handle FA-844 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-844 ในชุด Swing Oven Handle FA-844