(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบเรียบและมีความนูนน้อยจากพื้นผิวประตู
· ใช้ลวดหรือก้านเสาควบคุมอุปกรณ์ล็อคในระยะไกลได้
· สำหรับด้านขวา / ด้านซ้าย
· A-885-1-1 เป็นแบบสำหรับด้านซ้ายเท่านั้น (-L)
การใช้งาน | รถจัดทำพิเศษ / รถตู้ / เครื่องจักรก่อสร้าง | ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 69 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 151 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | ผิวสำเร็จ | ชุบโครเมียม (MZCr) | ชนิด | ส่วนมือจับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-885-1-1-L ในชุด มือจับด้านนอกสำหรับเคบิน A-885
รหัสสินค้า |
---|
A-885-1-2-L |
A-885-1-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขวาและซ้าย | กุญแจ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | สำหรับด้านซ้าย | หมายเลขกุญแจ | 1.0 to 2.8mm | 02076 | ||
฿ 1,162.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | สำหรับด้านขวา | หมายเลขกุญแจ | 1.0 to 2.8mm | 02865 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง