(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงควบคุมสต๊อปเปอร์
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
การใช้งาน | แผงจ่ายไฟกลางแจ้ง, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวบอดี้หลักของล็อค | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | จำนวนกุญแจ | 0061·0062 | อุปกรณ์เสริม | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู |
ลูกบิดที่ใช้งานได้ | 0061-H, 0062-H | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-247-2 ในชุด มือจับล็อคพร้อมฝาครอบ A-247
รหัสสินค้า |
---|
A-247-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผิวสำเร็จ | ความหนาเพลท (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | ชุบผิวโครเมี่ยมซาติน (MZCr) | สูงสุดถึง 9 | 50 | 00571 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง