(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยกุญแจ TAK60 แบบใหม่ที่ใช้งานง่ายและใช้แบบกลับด้านได้ และชัตเตอร์ป้องกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· กลไกแบบวันทัช (เปิดและล็อค)
· แบบกันน้ำ (ใช้โอริงและปะเก็นแบบแผ่น)
· ตัวล็อคมีชัตเตอร์กันฝุ่น
· ประเภทรวมซ้าย/ขวา (สลับซ้ายและขวาโดยพลิกหัวล็อค)
รหัสสินค้า |
---|
A-480-A-1 |
A-480-A-1-TAK60 |
A-480-A-2 |
A-480-A-2-TAK60 |
A-480-A-3 |
A-480-A-3-TAK60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนปุ่ม | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,471.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 2.3 | 190 | 48 | 00952 | ||
฿ 1,489.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | TAK60 | 2.3 | 190 | 48 | 04047 | ||
฿ 1,433.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 2.3 | 160 | 40 | 01088 | ||
฿ 1,447.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 2.3 | 160 | 40 | 04048 | ||
฿ 1,394.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | R0220 | 3.2 | 142 | 32 | 01089 | ||
฿ 1,394.00 | FLUSH SWING HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TAK60 | 3.2 | 142 | 32 | 04049 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | การขัดเงา | ผิวสำเร็จหุ้มเมลามีอัลคิดเรซิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง