(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลอนล็อค สำหรับ เฟรม เลื่อนแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานในการ การออกแบบ นุ่มนวลและโค้งงอ
·มีให้เลือกทั้งแบบมือขวาหรือซ้าย
· โครเมี่ยม-plated พื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฟรม บนรถโดยสารยานพาหนะพิเศษเครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ก้านโยก; แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
พื้นผิว การขัดเงา: ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr)
สีอบ (น้ำตาล)
C-838-L-BROWN ลักษณะภายนอก
C-838-L- โครเมี่ยม ลักษณะภายนอก
การ ดรออิ้งบอกขนาด กลอนล็อค หน้าต่าง
ตัวอย่างการ การใช้งาน กลอนล็อค หน้าต่าง
รหัสสินค้า |
---|
C-838-L-BROWN |
C-838-L-CHROME |
C-838-R-BROWN |
C-838-R-CHROME |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขัดเงา | สเปค | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | การขัดเงา อบ แปรงทาสี (สีน้ำตาล) | สำหรับด้านซ้าย | 22845 | ||
฿ 194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | สำหรับด้านซ้าย | 22262 | ||
฿ 194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | การขัดเงา อบ แปรงทาสี (สีน้ำตาล) | สำหรับด้านขวา | 22846 | ||
฿ 194.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | สำหรับด้านขวา | 22263 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สายคาด ต่อเชื่อมแบบบัส รถบรรทุก วัตถุประสงค์พิเศษ เครื่องจักร ก่อสร้าง ฯลฯ | ประเภท | ตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:สังกะสีอัลลอยด์ (zdc) / ก้านโยก:แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง