(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ มือจับ ชนิด พุก พร้อมตัว ล็อค
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการใช้งานคู่ซ้ายและขวา
· ตัวเลือก 3 ขนาด
· วัสดุ:สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
· พื้นผิว การขัดเงา:ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับประตูบน เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ขนาดเล็ก
A-20-3 ลักษณะภายนอก
A-20-5 ลักษณะภายนอก
A-20 ดรออิ้งบอกขนาด
วิธีการติดตั้ง A-20
A-20-2, A-20-3 ขนาดของรูเจาะรู
A-20-5 ขนาดของรูเจาะแผง (สำหรับการเปิดซ้ายสำหรับการเปิดขวา)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | L | W₁ | (H₁) | H₂ | H₃ | H₄ | øD | P | ความหนาของแผงที่ใช้ได้สูงสุด | มวล ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20-2 | 38 | 8 | 30 | 9.5 | 2.5 | 7 | 34 | 13.5 | 3.5 | 75 |
A-20-3 | 33 | 7 | 26 | 8 | 2 | 7 | 34 | 13.5 | 1.5 | 60 |
A-20-5 | 28 | 5 | 22 | 7 | 2 | 5 | 23 | 10.5 | 1 | 40 |
รหัสสินค้า |
---|
A-20-2 |
A-20-3 |
A-20-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สูงถึง 3.5 | 38 | 00074 | ||
฿ 155.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สูงถึง 1.5 | 33 | 00075 | ||
฿ 163.00 | T-SHAPED HANDLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | มากถึง 1 | 28 | 00076 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ขนาดเล็ก | ประเภท | มือจับ ตัวเครื่อง | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม (mzcr) | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง