1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบกันซึมสำหรับติดตั้งภายนอก A-463

FLUSH SWING HANDLES

มือจับแบบกันซึมสำหรับติดตั้งภายนอก A-463
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไกการขันแน่น 3 จุดที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบที่ต้องใช้ภายนอกอาคาร
· เนื่องจากมือจับติดอยู่ที่ด้านนอกของปะเก็น จึงไม่จำเป็นต้องอุดรอย ฯลฯ ตรงส่วนที่ติดตั้งมือจับเมื่อต้องการกันน้ำ
· เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีความบางจึงทำให้มีตัวคุมระยะที่กว้าง
· ส่วนปลายก้านเสาบนล่างจะใช้ลูกกลิ้งพลาสติกจึงทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
· ที่รองก้านเสาสามารถใช้แทนด้วยบานพับที่แนะนำ B-71-3 ได้
· ดังนั้นจึงสามารถเลือกใช้งานประตูแบบเปิดซ้ายหรือขวาได้ (พาแนลคัทเป็นลักษณะสมมาตรบนล่างเช่นกัน) แม้ขนาดตัวเรือนเปลี่ยน แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความยาวก้านเสา
· ใช้กุญแจความปลอดภัยสูงในระบบพินที่บางและขนาดเล็ก
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (สามารถพลิกตัวควบคุมกลางเพื่อใช้สลับซ้ายและขวาได้)

รหัสสินค้า
A-463
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,710.00

FLUSH SWING HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซิงค์อัลลอย การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2.3
อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ล็อค เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 155 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 29
เต็มความสูง(มิลลิเมตร) 24.7 รหัส ผลิตภัณฑ์ 03303

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-463 ในชุด มือจับแบบกันซึมสำหรับติดตั้งภายนอก A-463