(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หมุนคันโยกมือจับขึ้นเพื่อให้ตัวคุมระยะของก้านเสาอยู่ที่ 32 มม. ได้
· สามารถขันยึดได้หลายจุด
· เนื่องจากมือจับติดอยู่ที่ด้านนอกของปะเก็น จึงไม่จำเป็นต้องอุดรอย ฯลฯ ตรงส่วนที่ติดตั้งมือจับเมื่อต้องการกันน้ำ
· ที่ครอบกุญแจมีอุปกรณ์มาตรฐานคือ TAK60 กุญแจเปลี่ยนได้รุ่นใหม่พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นที่มีการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
· ชนิดใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา (สามารถทำได้โดยพลิกกลับด้านกล่องเกียร์)
วัสดุ | โพลีเอไมด์ | สี | สีดำ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 197 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 34 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 47.5 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 04090 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-413-TAK60 ในชุด มือจับแบบกันซึมสำหรับติดตั้งภายนอก A-413
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง