(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อค มา มาตรฐาน กับ กุญแจ กลับด้านได้ แบบใหม่ TAK60 พร้อมชัตเตอร์ ป้องกันฝุ่นละออง ที่ให้การทำงานที่ยอดเยี่ยม (A-45-1-TAK60)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า และแผง อุปกรณ์ควบคุม
การใช้งาน | แผงสวิตช์, แผงควบคุม | ประเภท | ตัวมือจับ | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ผิวสำเร็จ | ชุบผิวโครเมี่ยม (MZCr) | ด้านใช้งาน | ประเภทผสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | ความยาวรวมทั้งหมด(มม.) | 99 |
ความกว้างโดยรวม(มม.) | 42 | ความหนาเพลท(มม.) | สูงสุดถึง 2 | หมายเหตุ | ส่วนเขี้ยวจำหน่ายแยก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-45-1-TAK60 ในชุด มือจับรูปตัว J A-45
รหัสสินค้า |
---|
A-45-1 |
A-45-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนกุญแจ | อุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 736.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 0200 | กุญแจ 2 ดอก, นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | 00166 | ||
฿ 426.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | ไม่มีกุญแจ | นัทขนาดใหญ่, ชุดสกรู | 00167 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง