(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทปกันสีติดแบบนำไฟฟ้าชนิดแหวนรอง
รหัสสินค้า |
---|
C-300-MCU-M4 |
C-300-MCU-M5 |
C-300-MCU-M6 |
C-300-MCU-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บันทึก | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 148.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M4 | 4.3 | 15 | 24345 | ||
฿ 148.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับ M5 | 5.3 | 15 | 24346 | ||
฿ 155.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับ M6 | 6.3 | 17 | 24486 | ||
฿ 155.00 | SHEILDING TAPE | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | สำหรับ M8 | 8.3 | 19 | 24487 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง