1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรจุภัณฑ์FC-778

GASKETS

บรรจุภัณฑ์FC-778
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้ประตูมีอากาศถ่ายเท
· ฉนวนกันความร้อน ความร้อนและความเย็นที่ดีเยี่ยม
·สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการและใช้
·มี ผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภท
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์เช่นตู้แช่แข็ง / ตู้เย็นห้องครัวและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รหัสสินค้า
FC-778
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 244.00

GASKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไวนิล คลอไรด์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 16 ความสูง(มิลลิเมตร) 17
ความยาว(ม.) 2.5 สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน รูปทรง หน้าตัด รูปทรง ผิดปกติ
เทปกาว ไม่ รหัส ผลิตภัณฑ์ 62037

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FC-778 ในชุด บรรจุภัณฑ์FC-778