(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเท้า.
[คุณสมบัติ]
· ยึดเกาะผิวถนนอย่างแน่นหนาด้วยแรงคงที่จากสปริง
· มีแป้นเหยียบสำหรับล็อคและแป้นเหยียบปลดล็อค แยกออกจากกันอย่างอิสระ
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และขนาดเล็ก, เบรกของรถเข็น
วัสดุ : แผ่นเหล็กรีด (SPC)
การชุบผิว : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
หมายเหตุ :
กรุณาติดตั้งในระดับความสูงที่เหมาะสมเท่านั้น
กรุณาอย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกตัวอุปกรณ์
กรุณาทาสารหล่อลื่นลงในจุดที่มีการเคลื่อนสไลด์ ตามกำหนดเวลา
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-910-1 ถึง 3
เวลาที่ปลดล็อค
เวลาที่ล็อค
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-910-4 ถึง 5
เวลาที่ปลดล็อค
เวลาที่ล็อค
Product Number | H1 | H2 | H3 | แรงกดอัด N น้ำหนักโหลดที่รับได้ | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|
K-910-1 | 90 | 85 | 75 | 200 | 540 |
K-910-2 | 97.5 | 92.5 | 82.5 | 200 | 550 |
K-910-3 | 111 | 106 | 96 | 200 | 580 |
K-910-4 | 147 | 142 | 107 | 300 | 1,510 |
K-910-5 | 207 | 202 | 167 | 300 | 1,610 |
รหัสสินค้า |
---|
K-910-1 |
K-910-2 |
K-910-3 |
K-910-4 |
K-910-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C (มิลลิเมตร) | ขนาดการติดตั้ง X × Y หรือ X × W × Z (มิลลิเมตร) | ความสูง H1 (มิลลิเมตร) | ความสูง H2 (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,251.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 82X118 | 56X100 | 90 | 85 | 31748 | ||
฿ 1,251.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 82X118 | 56X100 | 97.5 | 92.5 | 31749 | ||
฿ 1,251.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 82X118 | 56X100 | 111 | 106 | 31750 | ||
฿ 1,251.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120X120 | 85(100)X85(100) | 147 | 142 | 31751 | ||
฿ 1,353.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 120X120 | 85(100)X85(100) | 207 | 202 | 31752 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ | วัสดุ | แผ่นเหล็กรีด |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสีโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง