(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเบรกประตู ชนิดติดตั้งด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ชนิดติดด้านข้าง
·สามารถล็อคได้อย่างแน่นหนาแม้ว่า พื้นผิว จะไม่เรียบเล็กน้อยก็ตาม
· วัสดุ : ตัวอุปกรณ์ / แผ่นเหล็กรีดร้อน (SPHC); ส่วนผิวสัมผัส : ยาง
การชุบผิว : ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C).
[การใช้งาน]
· สำหรับประตู, ประตูทางเข้า, อุปกรณ์ลำเลียง, อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนที่อื่นๆ
ลักษณะภายนอกของ K-900A
ลักษณะภายนอกของ K-900A-S1
ลักษณะภายนอกของ K-900A-S2
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-900A
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-900A-S1
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-900A-S2
รหัสสินค้า |
---|
K-900A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 | PEDAL LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 109X65 | 50X15 | 30501 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ชุบสังกะสีโครเมต | ความสูง H1(มิลลิเมตร) | 225 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-900A ในชุด ตัวเบรกประตู K-900A
รหัสสินค้า |
---|
K-900A-S1 |
K-900A-S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ที่นั่งติดตั้ง A × B หรือ A × B × C (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 109X65(48X65/78X65) | 50X15(50X11.5) | 30502 | ||
฿ 132.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 109X65(104X100) | 50X15(70X60) | 30503 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง