1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อประตูน้ำหนักมาก ทำจากสแตนเลส K-1030

ล้อประตูน้ำหนักมาก ทำจากสแตนเลส K-1030
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,239.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า มีตลับลูกปืนในตัว

รหัสสินค้า
K-1030-42
K-1030-60
K-1030-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(φ)
ความยาวโดยรวม
(mm)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
เต็มความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,239.00

WHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4210010045.5141.539.230780

฿ 4,315.00

WHEELS 1 ชิ้น 29 วัน 601401406419273.530781

฿ 4,591.00

WHEELS 1 ชิ้น 29 วัน 751401407919288.230782

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ สเตนเลส วัสดุ ของ เฟรม สเตนเลส พิมพ์ ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก
รูปร่างล้อ ประเภทแบน วัสดุล้อ โลหะ พื้นผิว การขัดเงา การขัดเงา