1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเบรกประตู สแตนเลส K-1710

ตัวเบรกประตู สแตนเลส K-1710
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเบรกประตู ชนิดติดตั้งด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
·วัสดุ: สแตนเลสแผ่นรีดเย็น (SUS304); ส่วนพื้น: ยาง
·ผิวสำเร็จ: ขัดเงา
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· ตัวเบรกธรรมดา สำหรับประตูน้ำหนักเบา

ผลิตจาก โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอก K-1710-1

ลักษณะภายนอก K-1710-1

Drawing บอกขนาด K-1710-1

Drawing บอกขนาด K-1710-1

Drawing บอกขนาด K-1710-1

Drawing บอกขนาด K-1710-1

Product NumberL1L2L3PSน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
K-1710-1200105308060280
K-1710-214470294538200
รหัสสินค้า
K-1710-1
K-1710-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง L1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 819.00

PEDAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20080X2830839

฿ 647.00

PEDAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14445X2530840

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา Hair line finish