(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนสำหรับกดที่ใช้กับตัวปรับระดับโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสำหรับกดที่ใช้กับตัวปรับระดับโดยเฉพาะ
· ป้องกันการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน
· ป้องกันตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติล้ม
[การใช้งาน]
· ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ / เครื่องตัดแต่งโลหะ / เครื่องประมวลผลข้อมูล
ลักษณะภายนอกของ KC-275-C-1
Drawing ระบุขนาดของ KC-275-C-11 ถึง 13
Drawing ระบุขนาดของ KC-275-C-1 ถึง 3
Drawing ระบุขนาดของ KC-275-C-4 / 4N, C-5 / 5N
ตัวอย่างการใช้งานซีรีส์ KC-275-C
รหัสสินค้า | หมายเหตุ | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | (H1) | (H2) | R | t | มวลสินค้า (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC | SUS | SPCC | SUS | SPCC | |||||||||
KC-275-C-1 | สำหรับ M20 | — | 28 | — | — | 31 | 20 | — | 15.5 | 3 | 3.2 | 100 | |
KC-275-C-2 | สำหรับ M16 | — | 24 | — | — | 25 | 20 | — | 12.5 | 110 | |||
KC-275-C-3 | สำหรับ M12 | — | 25 | — | — | 19 | 20 | — | 9.5 | 109 | |||
KC-275-C-4 | สำหรับ M10 | — | 23.5 | 30 | — | 17 | 18 | — | 8.5 | 2 | 34 | ||
KC-275-C-4N | สำหรับ M10 | — | 23.5 | 29 | — | 17 | 14 | — | 8.5 | 34 | |||
KC-275-C-5 | สำหรับ M8 | — | 18.5 | 30 | — | 13 | 18 | — | 6.5 | 35 | |||
KC-275-C-5N | สำหรับ M8 | — | 18.5 | 29 | — | 13 | 14 | — | 6.5 | 35 | |||
KC-275-C-11 | สำหรับ M20 | 97 | 36 | 49 | 54 | 30.5 | 38.5 | 32.5 | 15.25 | 3 | 115 | 120 | |
KC-275-C-12 | สำหรับ M24 | 97 | 40 | 48 | 60 | 36.5 | 40.5 | 34.5 | 18.25 | 135 | 135 | ||
KC-275-C-13 | สำหรับ M30 | 110 | 51 | 59 | 70 | 46.5 | 45.5 | 39.5 | 23.25 | 160 | 170 |
รหัสสินค้า |
---|
KC-275-C-1 |
KC-275-C-2 |
KC-275-C-3 |
KC-275-C-4 |
KC-275-C-4N |
KC-275-C-5 |
KC-275-C-5N |
KC-275-C-11 |
KC-275-C-12 |
KC-275-C-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาตั้งปรับระดับ ขนาดส่วน สกรู | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ตัวปรับ ขาตั้งปรับระดับ ใช้งานได้ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M20 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21106 | ||
฿ 57.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M16 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21107 | ||
฿ 57.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M12 | 94 | 20 | 50 | 3.2 | - | 21108 | ||
฿ 73.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M10 | 70 | 18 | 35 | 2 | - | 31487 | ||
฿ 47.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M10 | 70 | 14 | 35 | 2 | - | 31665 | ||
฿ 49.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M8 | 70 | 18 | 35 | 2 | - | 31488 | ||
฿ 49.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M8 | 70 | 14 | 35 | 2 | - | 31666 | ||
฿ 93.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M20 | 97 | 38.5 | 54 | 3 | KC-275-B-11 | 31343 | ||
฿ 105.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M24 | 97 | 40.5 | 60 | 3 | KC-275-B-12 | 31339 | ||
฿ 124.00 | LEVEL ADJUSTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ M30 | 110 | 45.5 | 70 | 3 | KC-275-B-13 | 31340 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง