1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนเลื่อนทรงกลม C-883

LATCHS

กลอนเลื่อนทรงกลม C-883
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน สไลด์ที่ล็อคง่าย
[คุณสมบัติ]
·มีความ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยมเนื่องจาก เพลา ถูก กดอัด ด้วย สปริง
[การใช้งาน]
·ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์สั่นสะเทือน

สลักล็อคและเลื่อนได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะภายนอกของกลอนกลม เพลาถูกกดด้วยสปริงจึงทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม C-883-4S · วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) · การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C) C-883-4 · โลหะผสมอะลูมิเนียมอัดรีด (A6463AS-T5) · การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบอะลูมิเนียมแบบหยาบ

ลักษณะภายนอกของกลอนกลม
เพลาถูกกดด้วยสปริงจึงทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม

C-883-4S

  • วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC)
  • การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)

C-883-4

  • วัสดุ: โลหะผสมอะลูมิเนียมอัดรีด (A6463AS-T5)
  • การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวอะลูมิเนียมแบบหยาบ
ตัวอย่างการใช้งานกลอนกลม เหมาะสำหรับรถจัดทำพิเศษ, เครื่องสั่น, ฯลฯ

ตัวอย่างการใช้งานกลอนกลม
เหมาะสำหรับรถจัดทำพิเศษ, เครื่องสั่น, ฯลฯ

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

หมายเลขผลิตภัณฑ์วัสดุL1L2L3L4W1(W2)(H1)H2(H3)tP1P2⌀D1⌀D2ød(S)น้ำหนักสินค้า (ก.)
C-883-4Sเหล็กกล้า902015204025125.712.42.4602897.55.020125
C-883-4อะลูมิเนียม2714814275.260

ตารางข้อมูลจำเพาะ (มม.)

รหัสสินค้า
C-883-4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ พื้นผิว การขัดเงา รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 241.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นเหล็กรีดเย็นผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต22851

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 110 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 40 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 20
วิธีการติดตั้ง ประเภทจัดวางบนพื้นผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-883-4S ในชุด กลอนเลื่อนทรงกลม C-883

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-883-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ พื้นผิว การขัดเงา รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 697.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โลหะผสมอะลูมิเนียมผิวชุบอลูไมท์22198