(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาล็อคแบบทำงานทางเดียว
[คุณสมบัติ]
·สามารถล็อกและปลดล็อกได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
·ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์สำนักงานและประตู
ลักษณะภายนอกโบลท์แบบกด
สามารถใส่กุญแจและปลดล็อคแบบวันทัชได้
เหมาะสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร, อุปกรณ์สำนักงาน, ประตู ฯลฯ
Drawing ระบุขนาด (มม.) โบลท์แบบกด
รหัสสินค้า |
---|
C-255-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 66 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทจัดวางบนพื้นผิว | วัสดุ | ซิงค์อัลลอย | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบโครเมียมผิวซาติน |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 21556 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-255-2 ในชุด กลอนล็อค C-255
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง