(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน สไลด์ที่ล็อคง่ายพร้อมความต้านทาน การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เพลา ถูก กดอัด ด้วย สปริง ทำให้ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษตู้คอนเทนเนอร์อุปกรณ์สั่นสะเทือน
วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
การจัดการผิวหน้า: ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์
ลักษณะภายนอกของ C-1883-1
ลักษณะภายนอกของ C-1883-2L
ตัวอย่างการใช้งานกลอนกลม
Drawing ระบุขนาดกลอนกลม
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | (W2) | (H1) | H2 | (H3) | t | P1 | P2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ød | (S) | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1883-1 | สเตนเลส | 250 | 40 | 25 | 40 | 80 | 48 | 25.5 | 14 | 26 | 4 | 190 | 50 | 18 | 15 | 9 × 18 | 30 | 1,140 |
C-1883-2 | 180 | 25 | 20 | 25 | 60 | 36 | 16 | 8 | 17 | 3 | 140 | 40 | 13 | 10 | 6.2 | 25 | 480 | |
C-1883-2L | 115 | 100 | 10 | 25 | 60 | 36 | 16 | 8 | 17 | 3 | 95 | 40 | 13 | 10 | 6.2 | 25 | 391 | |
C-1883-3 | 125 | 20 | 15 | 20 | 40 | 25 | 11.5 | 5.7 | 12.5 | 2.4 | 95 | 28 | 9 | 7.5 | 5.2 | 20 | 180 | |
C-1883-4 | 90 | 20 | 15 | 20 | 40 | 25 | 12 | 5.7 | 12.4 | 2.4 | 60 | 28 | 9 | 7.5 | 5.2 | 20 | 130 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1883-1 |
C-1883-2 |
C-1883-2L |
C-1883-3 |
C-1883-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,865.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 290 | 80 | 30 | 21526 | ||
฿ 1,046.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 205 | 60 | 25 | 21527 | ||
฿ 1,239.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 215 | 60 | 25 | 22850 | ||
฿ 388.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 145 | 40 | 20 | 21528 | ||
฿ 349.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 40 | 20 | 21549 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภทจัดวางบนพื้นผิว | วัสดุ | แผ่นเหล็กสแตนเลส | พื้นผิว การขัดเงา | Hair line finish |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง