(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลอนล็อคแบบมีสปริงภายใน
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสแตนเลส ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม
· กลอนล็อคแบบมีสปริงภายใน ดังนั้นตัวกลอนจึงไม่ขยับเองตามธรรมชาติ
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· แผง จำหน่าย / แผ่นกระดาน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดและประตู เฟรม
ลักษณะภายนอกของ C-1171-0
Drawing ระบุขนาด C-1171-3
Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ C-1171
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | H1 | H2 | H3 | t | P1 | P2 | P3 | M | (S) | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1171-0 | 75 | 16 | 25 | 50 | 17 | 50 | 13.5 | 22.5 | 20.5 | 13 | 16 | 14 | 5 | 55 | 34 | 36 | วงกบ M5 | 16.5 | 148 |
C-1171-1 | 65 | 15 | 23 | 45 | 15 | 45 | 12 | 20.5 | 18.5 | 12.5 | 15.5 | 13.5 | 5 | 47 | 31 | 32 | วงกบ M5 วงกบ | 15.5 | 120 |
C-1171-2 | 50 | 12 | 19.5 | 38 | 13 | 39 | 10 | 17.5 | 16 | 12 | 15 | 12.5 | 4 | 34 | 25 | 29 | M3 | 12.5 | 65 |
C-1171-3 | 38 | 10.5 | 16.4 | 30 | 10 | 31 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9.5 | 9 | 3 | 28 | 20 | 21 | สายคาด M4 | 10 | 26 |
C-1171-4 | 32 | 10 | 15.4 | 25 | 9 | 25 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8.5 | 9 | 3 | 23 | 18 | 17.5 | วงกบ M2.5 | 10 | 19 |
C-1171-5 | 25 | 10 | 15 | 22 | 8 | 23 | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 7 | 7 | 8.7 | 3.5 | 16 | 16 | 16 | M2 | 10 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
C-1171-0 |
C-1171-1 |
C-1171-2 |
C-1171-3 |
C-1171-4 |
C-1171-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 75 | 50 | 16.5 | ประเภทจัดวางบนพื้นผิว | 20869 | ||
฿ 465.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 65 | 45 | 15.5 | ชนิดการเจาะเข้า | 20870 | ||
฿ 372.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 50 | 38 | 12.5 | ชนิดการเจาะเข้า | 20871 | ||
฿ 171.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 30 | 10 | ชนิดการเจาะเข้า | 20872 | ||
฿ 171.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 25 | 10 | ชนิดการเจาะเข้า | 20873 | ||
฿ 159.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 22 | 10 | ชนิดการเจาะเข้า | 20874 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง