(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปกป้องสายเคเบิลจากขอบแผ่นโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุไม่ลามไฟ (UL94V-0)
· สามารถเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้จากประเภทสินค้าที่มีอยู่มากมาย
· ยางแบบไม่มีการเคลื่อนย้ายของสาร (การทดสอบการปนเปื้อน JIS K6267 ไม่พบความผิดปกติ)
· วัสดุ: ยางเอทิลีนโพรพิลีน (EDPM)
· ความแข็ง: 50°±5°
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: สูงถึง 70°C
[การใช้งาน]
· สำหรับช่องสอดสายไฟของตู้ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ตู้คอนโทรล อุปกรณ์วัด และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของ C-30-NG
Drawing ระบุขนาดของ C-30-NG
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | H1 | H2 | ⌀D1 | ⌀D2 | ød | R | มวลสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-30-NG-79-1-EP-UL | 3.7 | 1.2 | 9 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0.5 |
C-30-NG-79-A-1-EP-UL | 4 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0.6 | 0.5 |
C-30-NG-79-A-EP-UL | 4.5 | 1.5 | 11 | 8 | 5 | 0.6 | 0.5 |
C-30-NG-79-A-2-EP-UL | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0.6 | 0.6 |
C-30-NG-79-B-EP-UL | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 0.6 | 0.7 |
C-30-NG-79-C-EP-UL | 4.5 | 1.5 | 13 | 10 | 7 | 0.6 | 0.5 |
C-30-NG-79-D-EP-UL | 6 | 3 | 13 | 10 | 7 | 0.6 | 1.0 |
C-30-NG-79-E-EP-UL | 4.5 | 1.5 | 15 | 12 | 9 | 0.6 | 1.0 |
C-30-NG-79-F-EP-UL | 6 | 3 | 15 | 12 | 9 | 0.6 | 1.0 |
C-30-NG-79-G-EP-UL | 5.5 | 1.5 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1.5 |
C-30-NG-79-H-EP-UL | 7 | 3 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1.5 |
C-30-NG-79-J-EP-UL | 5.5 | 1.5 | 21 | 17 | 13 | 1 | 1.7 |
C-30-NG-79-K-EP-UL | 7 | 3 | 21 | 17 | 13 | 1 | 2.0 |
C-30-NG-79-L-EP-UL | 5.5 | 1.5 | 23 | 19 | 15 | 1 | 1.7 |
C-30-NG-79-M-EP-UL | 7 | 3 | 23 | 19 | 15 | 1 | 2.5 |
C-30-NG-79-N-EP-UL | 6.5 | 1.5 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 3.0 |
C-30-NG-79-O-EP-UL | 8 | 3 | 30 | 25 | 20 | 1.2 | 3.5 |
C-30-NG-79-P-EP-UL | 6.5 | 1.5 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | 4.0 |
C-30-NG-79-Q-EP-UL | 8 | 3 | 35 | 30 | 25 | 1.2 | 5.0 |
C-30-NG-79-R-EP-UL | 7.5 | 1.5 | 42 | 36 | 30 | 1.2 | 7.0 |
C-30-NG-79-S-EP-UL | 9 | 3 | 42 | 36 | 30 | 1.2 | 8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (φ (mm)) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดของรูเจาะแผง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | 1.2 | 6 | 24146 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1 | 8 | 24147 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 2 | 8 | 24149 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 1.5 | 8 | 24148 | ||
฿ 5.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 3 | 8 | 24150 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 1.5 | 10 | 24151 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 3 | 10 | 24152 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 1.5 | 12 | 24153 | ||
฿ 5.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 3 | 12 | 24154 | ||
฿ 8.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 11 | 1.5 | 15 | 24155 | ||
฿ 8.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 11 | 3 | 15 | 24156 | ||
฿ 9.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 1.5 | 17 | 24157 | ||
฿ 9.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 3 | 17 | 24158 | ||
฿ 9.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 1.5 | 19 | 24159 | ||
฿ 9.50 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 3 | 19 | 24160 | ||
฿ 14.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1.5 | 25 | 24161 | ||
฿ 14.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 20 | 3 | 25 | 24162 | ||
฿ 18.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 1.5 | 30 | 24163 | ||
฿ 18.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 3 | 30 | 24164 | ||
฿ 30.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 1.5 | 36 | 24165 | ||
฿ 30.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 3 | 36 | 24166 |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | ยางเอทิลีนโพรพิลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง