(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปกป้องสายเคเบิลจากขอบแผ่นโลหะ
[คุณสมบัติ]
· รูพาแนลจะช่วยปกป้องบาดแผลของสายเคเบิล
· มาพร้อมร่องจึงรองรับรูปทรงรูได้หลากหลาย
· ติดตั้งแน่นสนิทได้ด้วยกาวที่อยู่ภายใน
· ตัดไปใช้ตามความยาวที่จําเป็นจึงไม่มีความสูญเปล่า
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / โพลีเอทิลีน (PE); กาว / กาวร้อนประเภทสไตรีน
· รัศมีการพับน้อยที่สุด: 15 มม.
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง +50 °C
· หนึ่งม้วน: 30 ม.
[การใช้งาน]
· สำหรับช่องสอดสายไฟของตู้ไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า ตู้คอนโทรล อุปกรณ์วัด และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของ CP-300-BW-1, CP-300-BW-2, CP-300-BW-3
Drawing ระบุขนาดของ CP-300-BW
ตัวอย่างการใช้งาน CP-300-BW
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | W1 | W2 | W3 | H | T | ความหนาของพาแนล ที่ใช้ได้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-300-BW-1 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | 0.8 | 1.0 ถึง 1.5 | 235 |
CP-300-BW-2 | 1.3 | 2.7 | 4.3 | 4.7 | 0.8 | 1.5 ถึง 2.0 | 310 |
CP-300-BW-3 | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 0.8 | 2.0 ถึง 3.2 | 480 |
รหัสสินค้า |
---|
CP-300-BW-1 |
CP-300-BW-2 |
CP-300-BW-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,317.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 to 1.5 | 24213 | ||
฿ 1,336.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 to 2.0 | 24214 | ||
฿ 1,355.00 | GROMMETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.0 to 3.2 | 24215 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | ความยาว(ม.) | 30 (มาตรฐาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง