(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบกันสีติดที่ส่วนเกลียวของสตัดโบลท์ในตอนที่ทำการทาสี
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ซ้ำได้แม้จะใช้กับสีอบร้อน
· สามารถใช้ป้องกันสตัดโบลท์ที่ไม่ได้ใช้งานได้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ, แผงควบคุม
สีไม่ติดที่ส่วนเกลียวของสตัดโบลท์ในตอนที่ทำการทาสี สามารถใช้ซ้ำได้แม้จะใช้กับสีอบร้อน
สามารถใช้ป้องกันสตัดโบลท์ที่ไม่ได้ใช้งานได้เช่นกัน
Drawing แสดงโครงร่าง
ตัวอย่างการใช้งาน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ดอกต๊าปที่ใช้งานได้ | ⌀D1 | ⌀D2 | L1 | L2 | น้ำหนักสินค้า (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-30-MC-3 | M3 | 5.5 | 9 | 22 | 20 | 86/100 ชิ้น |
C-30-MC-4 | M4 | 7 | 10 | 22 | 20 | 102/100 ชิ้น |
C-30-MC-5 | M5 | 8 | 11 | 22 | 20 | 120/100 ชิ้น |
C-30-MC-6 | M6 | 9 | 12 | 32 | 30 | 188/100 ชิ้น |
C-30-MC-8 | M8 | 11 | 14 | 32 | 30 | 274/100 ชิ้น |
C-30-MC-10 | M10 | 13 | 18 | 38 | 35 | 420/100 ชิ้น |
C-30-MC-12 | M12 | 15 | 20 | 38 | 35 | 510/100 ชิ้น |
รายการรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
รหัสสินค้า |
---|
C-30-MC-3 |
C-30-MC-4 |
C-30-MC-5 |
C-30-MC-6 |
C-30-MC-8 |
C-30-MC-10 |
C-30-MC-12 |
C-30-MC-14 |
C-30-MC-16 |
C-30-MC-18 |
C-30-MC-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แตะบังคับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.50 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 21747 | ||
฿ 11.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 21748 | ||
฿ 11.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 21749 | ||
฿ 14.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 21750 | ||
฿ 19.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 21751 | ||
฿ 29.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 21807 | ||
฿ 33.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 21808 | ||
฿ 43.00 | MASKING CAPS | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | M14 | 24457 | ||
฿ 39.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 32 วัน | 10 | M16 | 24458 | ||
฿ 47.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | M18 | 24459 | ||
฿ 47.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | M20 | 24460 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ปกป้องเกลียวของสตัดโบลท์ | วัสดุ | ยางซิลิกอน (SI) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง