(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จุดอุดสำหรับปิดรูพาแนลสำหรับล็อคกลม
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: โพลีเอไมด์ 66 (PA66) (UL94 V-2)
· สีมาตรฐาน: สีเทาอ่อน
· ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL
· ปิดรู (⌀19.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.5 มม.) × 16) พาแนลสำหรับล็อคกลม
· ใช้ได้กับความหนาพาแนล 0.8, 1.2, 1.6 และ 2.3 มม.
ติดตั้งง่ายกดเพียงนิ้วเดียว
[การใช้งาน]
· ตู้สวิตช์บอร์ด, ตู้ไฟฟ้า และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ลักษณะภายนอกของ CP-30-HP-LC
Drawing ระบุขนาดของ CP-30-HP-LC
ขนาดการเจาะรูพาแนล CP-30-HP-LC
รหัสสินค้า |
---|
CP-30-HP-LC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.00 | RUBBER FEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
สี | สีเทาอ่อน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 0.8 หรือ 1.2 หรือ 1.6 หรือ 2.3 | วัสดุ | โพลีเอไมด์ 66 |
---|---|---|---|---|---|
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 23906 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-30-HP-LC ในชุด จุกอุดแบบมีรู ทำจากพลาสติก CP-30-HP-LC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง