1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลาสติกปิดรู CP-30-HP

พลาสติกปิดรู CP-30-HP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาสำหรับปิดรูที่ไม่ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL
· ขนาดเดียวที่สามารถใช้ได้กับความหนาพาแนลหลากหลายทั้ง 0.8 มม., 1.6 มม., 2.3 มม., และ 3.2 มม.
· เพียงใช้นิ้วกดเพื่อติดตั้ง
· ใช้ปิดรูที่ไม่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· ปิดรูของแผ่นโลหะ

ฝาปิดสำหรับอุดรูที่ไม่จำเป็น

ลักษณะภายนอกของฝาปิดแบบมีรู (สีงาช้าง)

ลักษณะภายนอกของฝาปิดแบบมีรู (สีงาช้าง)

ใช้วัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
หนึ่งขนาดสามารถใช้งานได้กับความหนาของแผง 0.8, 1.6, 2.3 และ 3.2 มม. ติดตั้งง่ายโดยการกดด้วยปลายนิ้ว

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 66 (PA66) (UL94V-2)
  • สี: สีดำ, สีงาช้าง
Drawing แสดงโครงร่าง

Drawing แสดงโครงร่าง

ขนาดของรูเจาะแผง

ขนาดของรูเจาะแผง

หมายเลขสินค้า
H⌀D1⌀D2⌀D3ใช้ได้
ความหนาพาแนล
น้ำหนักสินค้า (ก.)
CP-30-HP-05.96.44.64.81.60.05
CP-30-HP-18.08.06.16.40.8
1.6
0.18
CP-30-HP-29.57.78.00.23
CP-30-HP-310.312.09.39.50.8
1.6
2.3
3.2
0.43
CP-30-HP-413.510.811.00.50
CP-30-HP-514.612.512.70.65
CP-30-HP-616.714.114.30.78
CP-30-HP-718.215.715.90.85
CP-30-HP-820.017.317.51.05
CP-30-HP-923.218.819.01.23
CP-30-HP-1022.620.420.61.50
CP-30-HP-1111.525.822.022.21.96
CP-30-HP-1230.525.325.52.53
CP-30-HP-1331.027.828.02.56
CP-30-HP-1433.329.930.12.57
CP-30-HP-1534.931.832.03.30
CP-30-HP-1638.034.835.03.83
CP-30-HP-1742.737.838.04.39
CP-30-HP-1848.444.745.05.29
CP-30-HP-1955.050.851.06.36

รายการรายละเอียดจำเพาะ (มม.)

รหัสสินค้า
CP-30-HP-1-IVORY
CP-30-HP-2-BLACK
CP-30-HP-2-IVORY
CP-30-HP-3-IVORY
CP-30-HP-4-IVORY
CP-30-HP-5-BLACK
CP-30-HP-5-WHITE
CP-30-HP-6-BLACK
CP-30-HP-6-IVORY
CP-30-HP-7-BLACK
CP-30-HP-7-IVORY
CP-30-HP-8-BLACK
CP-30-HP-9-BLACK
CP-30-HP-14-BLACK
CP-30-HP-15-BLACK
CP-30-HP-16-IVORY
CP-30-HP-17-BLACK
CP-30-HP-17-IVORY
CP-30-HP-18-IVORY
CP-30-HP-19-BLACK
CP-30-HP-19-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรูเจาะแผง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.66.423919

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6821683

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น 25 วัน 10งาช้าง0.8,1.6823920

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.29.523921

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.211.023922

฿ 5.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.212.721686

฿ 6.50

TAKIGEN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีขาว0.8,1.6,2.3,3.212.724615

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.214.321687

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.214.323924

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.215.921688

฿ 6.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.215.923925

฿ 8.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.217.521689

฿ 8.50

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.219.021690

฿ 13.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.230.121695

฿ 13.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.232.021696

฿ 16.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.23523934

฿ 16.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.238.021698

฿ 16.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.238.023935

฿ 20.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.24523936

฿ 20.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีดำ0.8,1.6,2.3,3.251.021700

฿ 20.00

GROMMETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10งาช้าง0.8,1.6,2.3,3.251.023937

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอไมด์ 66