1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปล็อคแบบขันยึด C-174-S

SMALL FASTENERS

คลิปล็อคแบบขันยึด C-174-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลิปล็อคแบบขันยึดสามารถยึดตัวเรือนและบานประตูได้อย่างมั่นคง
· เหมาะสำหรับใช้ซีลปิดบานประตูขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
C-174-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 620.00

SMALL FASTENERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 53 วัสดุ ซิงค์อัลลอย พื้นผิว การขัดเงา ชุบผิวนิกเกิลโครเมียมแบบซาติน
รหัส ผลิตภัณฑ์ 22309

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-174-S ในชุด คลิปล็อคแบบขันยึด C-174-S